Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Применение для устройства
    Универсальный
    диапазон
    Spacial
    тип устройства или его аксессуаров
    Рейка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    тип рейки
    Симметричный C-образный
    номинальные размеры шкафа
    -
    совместимость серий продукта
    Spacial
    Thalassa
    состав устройства
    1 рейка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    тип покрытия
    Перфорированный
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    длина
    2000 мм
    высота
    21 мм
    ширина
    11 мм
    толщина
    1.5 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.