Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Опора устройства
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
      -  
    место монтажа
    Нижняя поверхность корпуса
    монтажная опора
    С переходной пластиной
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    состав устройства
    1x опорная колонна
    Фиксаторы
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Экструдированный алюминий
    цвет
    Серый RAL 7035
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    способ установки
    Фиксирующий элемент - на переходной пластине расположение
    допустимая нагрузка
    0 kg
    высота
    Номинальн. : 800 мм
    Высота опоры : 743 мм
    Высота основания : 55 мм
    ширина
    330 мм
    370 мм
    102 мм
    глубина
    Глубина основания : 250 мм
    Крепление центров к полу : 160 мм
    Глубина опоры : 65 мм
    масса продукта
    3,8 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User Manual for Spacial CRN Supporting pole (Версия 1)
    Дата 29.09.11
    Размер 472.1 KB
    Technical instruction sheet for supporting pole (Версия 0)
    Дата 30.09.11
    Размер 472.1 KB
    Technical instruction sheet for supporting pole (Версия 0)
    Дата 29.09.11
    Размер 296.3 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYCOCN80: SWM supporting pole H800mm (Версия 1.0)
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Версия 2.0)
    Дата 05.02.19
    Размер 1.3 GB
    SWM supporting pole H800mm (Версия 1.0)
    Дата 13.01.14
    Размер 2 MB
    Дата 13.01.14
    Размер 642.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.