Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Кронштейн для шкафа с противоопрокидывающим комплектом и усилением

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    назначение изделия
    Корпус
    тип устройства или его аксессуаров
    Опорный кронштейн
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
      -  
    место монтажа
    Задняя часть шкафа
    монтажная опора
    Пол
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    состав устройства
    1x кронштейн крепления
    2x вертикальная рейка
    Фиксаторы
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    способ установки
    Фиксирующий элемент - вертикальные рейки расположение
    допустимая нагрузка
    120 кг
    высота
    Номинальн. : 1400 мм
    ширина
    250 мм
    масса продукта
    22.5 кг
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Support bracket for enclosure with anti-tilt kit and reinforcement (1400mm) (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.