Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CR
    тип устройства или его аксессуаров
    Резистивный нагреватель
    диапазон мощности
    90 W
    входное напряжение
    12...24 В постоянный ток
    Дополнительные характеристики
    рабочее положение
    Вертикальный
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    степень защиты IP
    IP20
    сертификация продукта
    UL
    VDE
    материал
    Экструдированный алюминий для корпус
    условия эксплуатации
    Требуется электрическая защита
    Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры
    Воздухонепроницаемый корпус
    монтаж
    Защелками
    монтажная опора
    DIN рейка 35 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    CAD files for NSYCR100WU1: ClimaSys CR - Resist.résistanceAlum (Версия 1.0)
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Resist.résistanceAlum 100W, 12-24V (Версия 1.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 379.8 KB
    Дата 18.09.17
    Размер 277.1 KB
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCR100WU1 (Версия 1.0)
    Дата 17.08.12
    Размер 111.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    INSULATED HEATERS INSTRUCTIONS (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 1.2 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.