диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CR
    тип устройства или его аксессуаров
    Резистивный нагреватель
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    диапазон мощности
    90 W
    входное напряжение
    110...250 В переменный ток 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    рабочее положение
    Вертикальный
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    степень защиты IP
    IP20
    сертификация продукта
    UL
    VDE
    материал
    Экструдированный алюминий для корпус
    высота
    200 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    65 мм
    условия эксплуатации
    Требуется электрическая защита
    Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры
    Воздухонепроницаемый корпус
    монтаж
    Защелками
    монтажная опора
    DIN рейка 35 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    CAD files for NSYCR100WU2: ClimaSys CR - Resist.résistanceAlum (Версия 1.0)
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCR100WU2 (Версия 1.0)
    Дата 17.08.12
    Размер 112 KB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    Resist.résistanceAlum 100W 110-250V (Версия 1.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 548.9 KB
    Дата 18.09.17
    Размер 305.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    INSULATED HEATERS INSTRUCTIONS (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 1.2 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.