Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CR
    тип устройства или его аксессуаров
    Резистивный нагреватель с вентилятором
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    диапазон мощности
    250 Вт
    входное напряжение
    230 V переменный ток 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    рабочее положение
    Вертикальный
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    степень защиты IP
    IP20
    сертификация продукта
    UL
    VDE
    материал
    Экструдированный алюминий для корпус
    высота
    200 мм
    ширина
    100 мм
    глубина
    100 мм
    условия эксплуатации
    Требуется электрическая защита
    Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры
    Воздухонепроницаемый корпус
    монтаж
    Защелками
    монтажная опора
    DIN рейка 35 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    CAD files for NSYCR250W230VV: ClimaSys CR - Resis.ventil. Alum (Версия 1.0)
    Resis.ventil.250W ,230V Alum (Версия 1.0)
    Дата 28.01.14
    Размер 359.8 KB
    Дата 28.01.14
    Размер 1.8 MB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCR250W230VV (Версия 1.0)
    Дата 17.08.12
    Размер 169.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate-UL 499, UL 1097, CAN/CSA-E335-1/2E-94, CAN/CSA C22,2 No. 72 , CAN/CSA C22,2 No. 64, CSA C22,2 No. 88 , for ClimaSys (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    INSULATED HEATERS INSTRUCTIONS (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 1.2 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.