Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    Категория
    Принадлежности для укладки кабеля
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабельная опора
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -  
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Плоская поверхность
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Thalassa PLA
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Spacial S3CM
    ClimaSys CR
    состав устройства
    5 шпилька
    5 DIN рейка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Пластик для шпилька
    Сталь для рейка
    способ установки
    Самоклеящ. для шпилька
    Отверстия Ø 3,6 мм для DIN-рейка
    высота
    43 мм
    ширина
    80 мм
    глубина
    45 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.