Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Spacial CRN - сплош. дв. без монт. пл. - ВхШхГ=1000x800x250 - IP66 IK10 RAL7035

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    наименование изделия
    Spacial CRN
    Применение для устройства
    Универсальный
    Категория
    Компактный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1000 мм
    номинальная ширина шкафа
    800 мм
    номинальная глубина шкафа
    250 мм
    тип принадлежностей
    Настенный монтаж
    состав устройства
    Замок 1
    Дверь 1
    Корпус 1
    Плата кабельного ввода 2 низ
    тип двери
    Дверь
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    Дополнительные характеристики
    отличительные особенности
    Стороны сделаны из одинарной секции
    Задняя часть из двойного сварного профиля
    количество дверей
    1 лицевая панель
    открытие двери
    Реверсируемый 120 °
    тип замка
    Замок с 3 мм двойной запорной планкой
    тип платы кабельного ввода
    Стандарт
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Панель муфт кабельного ввода винтами
    материал
    Сталь для корпус
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Серый RAL 7035
    стандарты
    МЭК 62208
    сертификация продукта
    CUL
    UL
    масса продукта
    33 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easy (Версия 1.0)
    Дата 04.12.18
    Размер 22.5 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYCRN108250: Steel wall-mounting enclosures Spacial CRN - plain door without mounting plate (Версия 1.0)
    CAD Drawing Package for Spacial CRN Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 499 B
    Дата 29.05.13
    Размер 255.7 MB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial CRN (Версия 1.1)
    Дата 30.01.15
    Размер 1.5 MB
    Дата 30.01.15
    Размер 3.3 MB
    Дата 30.01.15
    Размер 412.6 MB
    EPLAN Macros XML Format Spacial CRN (Версия 1.1)
    Дата 30.01.15
    Размер 1.5 MB
    Дата 30.01.15
    Размер 4.5 MB
    DXF Drawings for Enclosure CRN 1000x800x250 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.13
    Размер 88.5 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format - CRN plain door without mounting plate H1000xW800xD250 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SF, S3D, S3HD, SFHD, CRNG, VDM (Версия 1.0)
    Дата 12.11.18
    Размер 489.4 KB
    Spacial S3D и серии Spacial CRN (Версия 1.0)
    Дата 12.11.18
    Размер 1.5 MB
    SPACIAL CRN-CRNG Enclosures DEKRA-KEMA Certificate (Версия 1.0)
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial CRN (Версия 1.0)
    Certificate of Compliance to UL 508A for Spacial CRN enclosures (Версия 2.0)
    Spacial (Версия 1.0)
    Дата 12.11.18
    Размер 662.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration of EU conformity for Spacial CRN (Версия 2.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 338.8 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.