Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие управления кабелями
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На вертикальной стойке
    количество стоек
    12U
    монтажная опора
    Передняя и задняя часть 19" стойка
    материал
    Алюминий
    тип покрытия
    Анодированный
    назначение изделия
    Корпус
    толщина
    4 мм
    способ установки
    4 винтами
    количество 19" элемент
    12
    глубина
    4 mm
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.03.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.