Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    ClimaSys
    наименование продукта
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок охлаждения
    mounting type
    Сторона
    тип установки
    Внутри помещения
    назначение продукта
    Для шкафа
    исполнение выключателя
    Винтами
    входное напряжение
    400...440 В 50/60 Гц
    число фаз сети
    2 фазы
    мощность охлаждения
    1250 Вт 50/60 Гц L35-L35
    910 Вт 50/60 Гц L35-L50
    Дополнительные характеристики
    высота
    999 мм
    ширина
    405 мм
    глубина
    237 мм
    [In] номинальный ток
    2,8 А
    макс. пусковой ток
    8,5 А
    потребляемая мощность, Вт
    660 Вт в 50/60 Гц, L35-L35
    770 Вт в 50/60 Гц, L35-L50
    код энергоэффективности
    1,9
    тип управления
    Электронный контроллер
    диапазон уставок температуры
    20…50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    Максимальное: 50 °C
    Внтури оболочки: 20…46 °C
    Снаружи оболочки: 20…50 °C
    Noise level
    65 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
    давление
    25 бар
    Flow rate
    Внутренняя цепь: 570 м³/ч в 50/60 Гц
    Внешняя цепь: 860 м³/ч в 50/60 Гц
    масса продукта
    40 кг
    тип охлаждающего газа
    R134a (0,38 кг)
    Type of filter
    Дополнительный внешний фильтр контура
    тип защиты
    Тепловая защита: T 4 А
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель):
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    2006/42/EC - машинное оборудование
    стандарты
    EN 60335-2-40
    EN 60204-1
    EN 60335-1
    EN 378
    EN/ISO 12100
    степень защиты IP
    IP34 в соответствии с IEC 60529 (на внутренней цепи)
    IP55 в соответствии с IEC 60529 (на внешней цепи)
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NSYCU1K22P4 CAD Cut-out Drawing (Версия 1.0)
    Дата 26.05.15
    Размер 1.2 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 1250W at 400...440 V (Версия 1.0)
    NSYCU1K22P4 CAD Drawing (Версия 1.0)
    Дата 20.10.15
    Размер 15.3 MB
    CAD files for NSYCU1K22P4: Side-mounting models and floor-standing models (Версия 1.0)
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Версия 1.0)
    Дата
    Размер 104.6 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cooling unit for electrical enclosures (Версия 01)
    Дата 19.10.15
    Размер 11.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.