Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    ClimaSys
    наименование продукта
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок охлаждения
    mounting type
    На крыше шкафа
    тип установки
    Внутри помещения
    назначение продукта
    Для шкафа
    исполнение выключателя
    Винтами
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    число фаз сети
    1 фаза
    мощность охлаждения
    2050 Вт 50/60 Гц L35-L35
    1560 Вт 50/60 Гц L35-L50
    Дополнительные характеристики
    высота
    415 мм
    ширина
    567 мм
    глубина
    401 мм
    [In] номинальный ток
    6 А
    макс. пусковой ток
    24 А
    потребляемая мощность, Вт
    1150 Вт в 50/60 Гц, L35-L35
    1250 Вт в 50/60 Гц, L35-L50
    код энергоэффективности
    1,8
    тип управления
    Электронный контроллер
    диапазон уставок температуры
    20…55 °C в 50 Гц
    20…50 °C в 60 Hz
    рабочая температура окружающей среды
    Внтури оболочки: 20…46 °C
    Максимальное: 55 °C
    Снаружи оболочки: 20…55 °C в 50 Гц
    Снаружи оболочки: 20…50 °C в 60 Hz
    Noise level
    65 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
    давление
    25 бар
    Flow rate
    Внешняя цепь: 1820 м³/ч в 50/60 Гц
    Внутренняя цепь: 1050 м³/ч в 50/60 Гц
    масса продукта
    50 кг
    тип охлаждающего газа
    R134a (0,55 кг)
    Type of filter
    Дополнительный внешний фильтр контура
    тип защиты
    Тепловая защита: T 10 А
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель):
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    директивы
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/42/EC - машинное оборудование
    стандарты
    EN 60335-2-40
    EN 60204-1
    EN 378
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    степень защиты IP
    IP54 в соответствии с IEC 60529 (на внешней цепи)
    IP34 в соответствии с IEC 60529 (на внутренней цепи)
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys standard cooling unit roof of enclosure - 2050W at 230 V (Версия 1.0)
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Версия 1.0)
    Дата
    Размер 104.6 MB
    CAD files for NSYCU2KR: Top-mounting models (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 173.5 KB
    NSYCU2KR CAD Drawing (Версия 1.0)
    Дата 26.05.15
    Размер 7.9 MB
    NSYCU2KR CAD Cut-out Drawing (Версия 1.0)
    Дата 26.05.15
    Размер 1.4 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cooling unit for electrical enclosures (Версия 01)
    Дата 19.10.15
    Размер 11.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.