Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок охлаждения
    тип монтажа
    Сторона
    тип установки
    Внутри помещения
    назначение изделия
    Для шкафа
    исполнение выключателя
    Винтами
    входное напряжение
    400 V 50 Гц
    число фаз сети
    3 фазы
    мощность охлаждения
    5800 Вт 50 Гц L35-L35
    4350 Вт 50 Гц L35-L50
    Дополнительные характеристики
    высота
    2000 мм
    ширина
    600 мм
    глубина
    380 мм
    [In] номинальный ток
    5.9 А
    макс. пусковой ток
    21.7 А
    потребляемая мощность, Вт
    2340 W при 50 Гц, L35-L35
    3880 W при 50 Гц, L35-L50
    код энергоэффективности
    2.5
    способ управления
    Электронный контроллер
    диапазон уставок температуры
    20...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    50 °C, максимум
    20...46 °C, внтури оболочки
    20...50 °C, снаружи оболочки
    уровень шума
    72 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
    давление
    27 бар
    воздушный поток
    Внешняя цепь : 2900 m3/h при 50 Гц
    Внутренняя цепь : 1450 m3/h при 50 Гц
    масса продукта
    150 кг
    тип охлаждающего газа
    R407c (1.8 кг)
    тип воздушного фильтра
    Дополнительный внешний фильтр контура
    типы реализуемых защит
    Тепловая защита : T 8 А
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/42/EC - машинное оборудование
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    стандарты
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 378
    EN 60335-2-40
    степень защиты IP
    IP54 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529
    IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NSYCU6K3P4 CAD Cut-out Drawing (Версия 1.0)
    Дата 30.05.16
    Размер 1.4 MB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Версия 1.0)
    Дата
    Размер 104.6 MB
    CAD files for NSYCU6K3P4: Side-mounting models and floor-standing models (Версия 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys cooling unit steel floor-standing model - 5800W at 400 V (Версия 1.0)
    NSYCU6K3P4 CAD Drawing (Версия 1.0)
    Дата 30.05.16
    Размер 4.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    6000W-15000W (Версия 00)
    Дата 03.06.16
    Размер 4.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.