серия
    ClimaSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Нагреватель и блок конденсации воды
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Вспомогательное устройство охлаждения
    совместимость серий продукта
    ClimaSys CU
    Дополнительные характеристики
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Для блока охлаждения
    состав устройства
    1 Нагреватель и блок конденсации воды
    1 Опора из нержавеющей стали
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток (+/- 10 %)
    115 V переменный ток (+/- 10 %)
    тип защиты
    Тепловая защита: T 3 А
    мощность парообразования
    200
    вход датчика PTC
    Резистивный PTC
    высота
    280 мм
    ширина
    180 мм
    глубина
    150 мм
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.