Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    ClimaSys
    наименование продукта
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Дефлектор
    область применения
    Контроль воздушного потока
    предназначение продукта
    для боковой монтаж холодильного блока - мощность: 400 Вт
    состав устройства
    1 корпус
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    В шкафу
    материал
    Оцинкованная сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    высота
    50 мм
    ширина
    280 мм
    глубина
    290 мм
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys deflector for cooling unit 380W (Версия 1.0)
    CAD files for NSYCUD400: Side-mounting models (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 87.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.