Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    ClimaSys
    наименование изделия
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Дефлектор
    область применения
    Контроль воздушного потока
    назначение изделия
    For side-mounting cooling unit - мощность: 600 Вт
    состав устройства
    1x корпус
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    В шкафу
    материал
    Оцинкованная сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    высота
    50 мм
    ширина
    310 мм
    глубина
    290 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys deflector for cooling unit 640W (Версия 1.0)
    CAD files for NSYCUD600: Side-mounting models (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 87.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.04.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.