Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    ClimaSys
    наименование изделия
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Набор для модернизации
    область применения
    Адаптация имеющихся условий
    тип аксессуара/отдельной детали
    Монтажная панель
    назначение изделия
    Применять новый side-mounting cooling unit 820 Вт на старый 760 Вт положение монтажа
    Применять новый side-mounting cooling unit 1000 Вт на старый 1050 Вт положение монтажа
    Применять новый side-mounting cooling unit 1000 Вт на старый 1100 Вт положение монтажа
    состав устройства
    1x
    Фиксаторы
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На стороне шкафа
    материал
    Металл
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    высота
    935 mm
    ширина
    400 мм
    глубина
    1.5 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - Retrofit panel for side cooling unit 800 to 1000W (Версия 1.0)
    CAD files for NSYCURFT800T1K: Retrofit panel (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 88.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.