Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Тонкий корпус блока охлаждения
    тип монтажа
    Дверь корпуса
    тип установки
    Внутри помещения
    назначение изделия
    Для шкафа
    исполнение выключателя
    Винтами
    входное напряжение
    400...460 В 50/60 Гц
    460 В 60 Hz
    число фаз сети
    2 фазы
    мощность охлаждения
    5118 БТЕ/ч 50/60 Гц L35-L35
    3924 БТЕ/ч 50/60 Гц L35-L50
    Дополнительные характеристики
    высота
    1696 мм
    ширина
    495 мм
    глубина
    195 мм
    [In] номинальный ток
    3.2 А
    макс. пусковой ток
    11 А
    потребляемая мощность, Вт
    970 W при 50/60 Гц, L35-L50
    840 W при 50/60 Гц, L35-L35
    код энергоэффективности
    1.8
    способ управления
    Электронный контроллер
    диапазон уставок температуры
    20...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    50 °C, максимум
    20...46 °C, внтури оболочки
    20...50 °C, снаружи оболочки
    уровень шума
    66 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
    давление
    28 бар
    воздушный поток
    Внешняя цепь : 860 м³/ч при 50/60 Гц
    Внутренняя цепь : 860 м³/ч при 50/60 Гц
    масса продукта
    57 кг
    тип охлаждающего газа
    R134a (0.46 кг)
    тип воздушного фильтра
    Дополнительный внешний фильтр контура
    типы реализуемых защит
    Тепловая защита : T 6 А
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    UL
    степень защиты IP
    IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529
    IP55 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NSYCUS1K52P4UL CAD Cut-out Drawing (Версия 1.0)
    Дата 27.05.15
    Размер 1.4 MB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    NSYCUS1K52P4UL CAD Drawing (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 11.9 MB
    CAD files for NSYCUS1K52P4UL: Slim cooling units (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 106.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.