Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCUSP0086 Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CU

Climasys CU - NSYCUSP0086

CE сертификация

Изображение NSYCUSP0086 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    ClimaSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Крышка
    назначение изделия
    Side-mounting cooling unit W = 600 Вт
    тип предложения
    Запасной элемент
    Дополнительные характеристики
    материал
    Нержавеющая сталь
    высота
    606 мм
    ширина
    316 мм
    глубина
    212 mm
    сертификация продукта
    CE
    количество в одном комплекте
    1
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.