ClimaSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Крышка
    назначение изделия
    Exchanger W = 10000 Вт
    Exchanger W = 15000 Вт
    тип предложения
    Запасной элемент
    Дополнительные характеристики
    материал
    Нержавеющая сталь
    высота
    1932 mm
    ширина
    797 мм
    глубина
    206 мм
    сертификация продукта
    CE
    количество в одном комплекте
    1
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.