Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCUT30 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение NSYCUT30 Schneider Electric
Снято с производства

Рейка U-образного профиля Н=2000 20шт

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для NSYCUT30. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Применение для устройства
    Универсальный
    диапазон
    Spacial
    тип устройства или его аксессуаров
    Рейка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    тип рейки
    U-образный
    номинальные размеры шкафа
    -
    совместимость серий продукта
    Spacial
    Thalassa
    состав устройства
    1 рейка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 20 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    тип покрытия
    Перфорированный
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    длина
    2000 мм
    высота
    30 мм
    ширина
    11 мм
    толщина
    2 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.