Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Холодильный агрегат 1000ВТ боковой, нержавеющий 230В 50ГЦ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок охлаждения
    тип монтажа
    Сторона
    тип установки
    Внутри помещения
    назначение изделия
    Для шкафа
    исполнение выключателя
    Винтами
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    число фаз сети
    1 фаза
    мощность охлаждения
    1000 Вт 50/60 Гц L35-L35
    790 Вт 50/60 Гц L35-L50
    Дополнительные характеристики
    высота
    783 мм
    ширина
    348 мм
    глубина
    215 мм
    [In] номинальный ток
    3 А
    макс. пусковой ток
    10.5 А
    потребляемая мощность, Вт
    570 W при 50/60 Гц, L35-L35
    650 W при 50/60 Гц, L35-L50
    код энергоэффективности
    1.8
    способ управления
    Электронный контроллер
    диапазон уставок температуры
    20...55 °C при 50 Гц
    20...50 °C при 60 Hz
    рабочая температура окружающей среды
    20...46 °C, внтури оболочки
    55 °C, максимальное
    20...55 °C при 50 Гц, снаружи оболочки
    20...50 °C при 60 Hz, снаружи оболочки
    уровень шума
    65 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
    давление
    25 бар
    воздушный поток
    Внутренняя цепь : 330 m3/h при 50/60 Гц
    Внешняя цепь : 570 м³/ч при 50/60 Гц
    масса продукта
    28 кг
    тип охлаждающего газа
    R134a (0.23 кг)
    тип воздушного фильтра
    Дополнительный внешний фильтр контура
    типы реализуемых защит
    Тепловая защита : T 6 А
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
    материал
    Нержавеющая сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/42/EC - машинное оборудование
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    стандарты
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 378
    EN 60335-2-40
    степень защиты IP
    IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529
    IP55 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NSYCUX1K CAD Drawing (Версия 1.0)
    Дата 19.10.15
    Размер 13 MB
    NSYCUX1K CAD Cut-out Drawing (Версия 1.0)
    Дата 20.10.15
    Размер 1.2 MB
    CAD files for NSYCUX1K: Side-mounting models and floor-standing models (Версия 1.0)
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys stainless steel cooling unit side of enclosure - 1000W at 230 V (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cooling unit for electrical enclosures (Версия 01)
    Дата 19.10.15
    Размер 11.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.