диапазон
    ClimaSys
    Продукт
    ClimaSys CV
    совместимость серий продукта
    ClimaSys CV вентилятор
    тип устройства или его аксессуаров
    Задняя защитная решетка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Для корпуса двигателя вентилятора
    место монтажа
    Задняя часть осевого двигателя
    монтаж
    Винтами
    состав устройства
    1x защитная решетка
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    диаметр
    78 мм
    высота
    Внешний : 80 мм
    Центры фиксации : 71.5 мм
    ширина
    Внешний : 80 мм
    Центры фиксации : 71.5 мм
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDC - 19’’ Enclosure 1 body glazed door - ENVPEP100102EN (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.