Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCVF156M230 Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CV

Climasys CV - NSYCVF156M230

Нагнетательная вентиляция

Изображение NSYCVF156M230 Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CV
Climasys CV - NSYCVF156M230
Нагнетательная вентиляция

Электродвигатель вентилятора 156 М3 230В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Двигатель вентилятора
    воздушный поток
    Скорость свободного потока: 156 м³/ч в 50 Гц
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    диапазон мощности
    15 W 60 Hz
    17 W 50 Гц
    Уровень шума < при
    42 дБ
    высота
    Внешний: 120 мм
    ширина
    Внешний: 120 мм
    глубина
    Внешний: 38 мм
    размеры выреза
    Ø 114 мм
    состав устройства
    1 осевой двигатель
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDC - 19’’ Enclosure 1 body glazed door - ENVPEP100102EN (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.