Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Вентилятор без решётки и фильтра
    Применение
    Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
    совместимость серий продукта
    Spacial SFHD
    Spacial S3HD
    Thalassa PHD
    воздушный поток
    550 м³/ч в 60 Hz
    Скорость свободного потока: 550 м³/ч в 50 Гц
    [Us] номинальное напряжение сети
    18...30 V пост. ток
    входное напряжение
    24 V пост. ток
    Сертификация
    Директива по экопроектированию энергопотребляющей продукции 2009/125/EC
    UL соответствующий UL 508 A
    CSA в соответствии с CSA C22.2
    CE
    Дополнительные характеристики
    диапазон мощности
    59 W
    [In] номинальный ток
    1.2 А
    Уровень шума < при
    60 дБ
    тип подшипника
    Шарик
    высота
    Внешний: 223 мм
    ширина
    Внешний: 223 мм
    глубина
    Внешний: 90 мм
    масса продукта
    1,7 кг
    цвет
    Темно серый RAL 7016
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    максимальное давление
    450 Па расход 0 м³/ч
    присоединения
    Пружинный зажим
    степень защиты IP
    IP55 с решетка (NSYCAG223LFHD)
    IP44
    состав устройства
    1 вентилятор
    4 винт
    условия эксплуатации
    Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении
    Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра
    Окружающая среда должна быть относительно чистой
    Следует избегать слишком частой замены фильтров
    Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -Fanbox 550m3/h 24V DC (Версия 1.0)
    Дата 23.09.17
    Размер 565.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    THALASSA PHD ENCLOSURES_ Certificate of compliance UL 508A (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Fan Box - Centrifugal fan (Версия 01)
    Дата 13.03.15
    Размер 3.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FAN BOX - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 26.09.14
    Размер 158.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FAN BOX - PEP (Версия 1.0)
    Дата 19.11.14
    Размер 240.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.