Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Вентилятор
    тип воздушного фильтра
    Стандартный
    воздушный поток
    Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 80 м³/ч в 50 Гц
    [Us] номинальное напряжение сети
    10...27,6 В
    входное напряжение
    24 V постоянный ток 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    диапазон мощности
    7.6 W 50 Гц
    [In] номинальный ток
    0.3 А 50 Гц
    Уровень шума < при
    46...49 дБ
    тип подшипника
    Шарик
    высота
    Внешний: 170 мм
    ширина
    Внешний: 150 мм
    глубина
    Внешний: 62 мм
    размеры выреза
    125 x 125 мм
    масса продукта
    0,48 кг
    материал
    Отливаемый термопластик (ASA PC) для выпуская решетка
    цвет
    Выпуская решетка: серый RAL 7035
    рабочая температура окружающей среды
    -10...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    максимальное давление
    50 Па расход 0 м³/ч
    присоединения
    Разъем Faston
    степень защиты IP
    IP54
    состав устройства
    1 выпуская решетка передняя сторона
    1 осевой двигатель
    2 защитная решетка на передней и задней поверхностях
    1 фильтр передняя часть осевого двигателя
    1 шаблон выреза
    1 шнур питания
    условия эксплуатации
    Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении
    Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра
    Окружающая среда должна быть относительно чистой
    Следует избегать слишком частой замены фильтров
    Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCVF85M24DPF (Версия 1.0)
    Дата 17.10.11
    Размер 140.4 KB
    CAD files for NSYCVF85M24DPF: ClimaSys CV - Filterfan (Версия 1.0)
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Filterfan 85m3/h 24V DC IP54 (Версия 1.0)
    Дата 17.01.14
    Размер 2.7 MB
    Дата 17.01.14
    Размер 1.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate - compliance to UL508A for ClimaSys CV-fans- Grills-Fanbox and Roof Ventilation (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    INSTRUCTIONS NSYCVF FANS (Версия 02)
    Дата 01.12.15
    Размер 2.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys CV_PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.