Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип устройства или его аксессуаров
    Window
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    -  
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    место монтажа
    Установка на двери или панели
    состав устройства
    2x петля
    1x замок
    1x элементы крепления и шаблон для сверления
    1x рама с окном
    материал
    Алюминий
    Акриловый прозрачный
    тип замка
    Запирание на замок
    количество замков
    1
    количество ключей
    2233X
    Дополнительные характеристики
    высота
    500 мм
    ширина
    600 мм
    глубина
    77 мм
    степень защиты IP
    IP55
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.