Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDAN2520D Schneider Electric
Снято с производства

Изображение NSYDAN2520D Schneider Electric
Снято с производства

Metal industrial box - high plain cover - hinge - H256xW206xD140 - IP55 - grey

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для NSYDAN2520D. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Spacial SDB
    область применения
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Шкаф
    тип шкафа
    Маленький
    тип передней крышки
    Верхняя плоская крышка
    цвет
    Светло-серый RAL 7035
    Дополнительные характеристики
    номинальная высота шкафа
    256 мм
    номинальная ширина шкафа
    206 мм
    номинальная глубина шкафа
    140 мм
    монтаж шкафа
    Для монтажа на стену
    состав устройства
    1 крышка
    1 система блокировки
    1 корпус
    крепление крышки
    Винт
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.