Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDBN2520 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SDB

Spacial SDB - NSYDBN2520

Металл.соединительные коробки

Изображение NSYDBN2520 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial SDB
Spacial SDB - NSYDBN2520
Металл.соединительные коробки

КОРОБКА SDB IP55 НИЗ КРЫШ 256X206X93

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Spacial SDB
    область применения
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительная коробка
    тип шкафа
    Пустой шкаф
    тип передней крышки
    Нижняя плоская крышка
    цвет
    Светло-серый RAL 7035
    Дополнительные характеристики
    номинальная высота шкафа
    256 мм
    номинальная ширина шкафа
    206 мм
    номинальная глубина шкафа
    93 мм
    монтаж шкафа
    Для монтажа на стену
    состав устройства
    1 винт крышки
    1 корпус
    1 крышка
    крепление крышки
    Винт
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    масса продукта
    1.79 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SDB - Metallic junction boxes without knock-outs - H256xW206xD93 (Версия 1.0)
    CAD files for NSYDBN2520: Metallic junction boxes without knock-outs (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.