Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    тип устройства или его аксессуаров
    Панель для кабельных вводов для разъемов
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие управления кабелями
    область применения
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Spacial Spacial CRN компактный шкаф
    Spacial Spacial S3CM шкаф управления
    Spacial Spacial SBM промышленный блок
    Spacial Spacial S3D компактный шкаф
    состав устройства
    1 фиксаторы
    1 плата
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Разъем
    монтажная опора
    Плата кабельного ввода
    Конструкция корпуса
    материал
    Полиамид
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    общее количество кабельных вводов
    8
    количество вводов кабеля
    8
    высота
    Реальный : 14 мм
    ширина
    Центр фиксации : 130 мм
    Реальный : 146 мм
    Отверстия : 112 мм
    глубина
    Реальный : 58 мм
    Отверстия : 36 мм
    Центр фиксации : 32 мм
    масса продукта
    0.12 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP54
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Technical instruction sheet for Spacial WM cable entrance ENNA07622TA (Версия 0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYDCE168: Cable Entry System (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 142.4 KB
    Cable Entry System 16/8 w plug (Версия 1.0)
    Дата 21.01.14
    Размер 55.3 KB
    Дата 21.01.14
    Размер 196.2 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.