Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDCSH1812 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SM

Spacial SM - NSYDCSH1812

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYDCSH1812 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial SM
Spacial SM - NSYDCSH1812
Принадлежности для монтажа

Модульное шасси 1800x1200

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Применение для устройства
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект муфт
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SM
    состав устройства
    1 промежуточная центральная верт. рейка
    2 одно шасси
    Фиксаторы
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    общее количество модулей по 18 мм
    480
    высота
    Номинальн. : 1800 мм
    Реальный : 1705 мм
    ширина
    Номинальн. : 1200 мм
    Реальный : 1102 мм
    глубина
    Реальный : 100 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Double modular chassis 1800x1200 (Версия 1.0)
    Дата 21.01.14
    Размер 815.3 KB
    Дата 21.01.14
    Размер 6.6 MB
    CAD files for NSYDCSH1812: Double modular chassis (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 161.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.