серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Application
    Универсальный
    Приложение для модульного распределения
    тип устройства или его аксессуаров
    Шасси
    краткое название устройства
    DLA
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    состав устройства
    1 конструкция шасси
    4 передние панели с DIN-рейкой 35 мм
    2 верхняя крышка
    1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм² 5 x 6 мм²
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Передняя панель: не поддерживающий горения изолирующий
    Конструкция шасси и направляющие: сталь
    цвет
    Передняя панель: серый (RAL 7035)
    способ установки
    Фиксирующий элемент - на передней поверхности с опорами расположение
    регулирование
    По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
    количество горизонтальных рядов
    4
    общее количество модулей по 18 мм
    86
    тип передней панели
    Гладкие пластины и пластины с вырезами
    количество вырезов
    4 вырезов
    высота
    680 мм
    ширина
    460 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Версия 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Версия 2.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.1 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYDLA88G: Modular mounting plate (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 293 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.