Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Application
    Приложение для модульного распределения
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Шасси
    краткое название устройства
    DL
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Spacial S3X
    Spacial CRN
    состав устройства
    1 конструкция шасси
    1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм² 5 x 6 мм²
    1 передняя панель
    2 DIN-рейка 35 мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    цвет
    Передняя панель: серый (RAL 7035)
    тип покрытия
    Полиэфирный порошок
    способ установки
    Фиксирующий элемент - Сзади с опорами расположение
    регулирование
    По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
    количество горизонтальных рядов
    2
    общее количество модулей по 18 мм
    24
    тип передней панели
    Гладкие пластины и пластины с вырезами
    количество вырезов
    2 выреза
    высота
    355 мм
    ширина
    255 мм
    глубина
    110 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User Manual DLCR modular chassis (Версия 1)
    Дата 18.05.16
    Размер 219.5 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYDLCR24: Modular chassis (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 227.4 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format - DL modular chassis 24 modules for enclosures H400xW300xD150 mm (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.