Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Application
    Универсальный
    Приложение для модульного распределения
    тип устройства или его аксессуаров
    Шасси
    краткое название устройства
    DLM
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    Ползун с уступом
    совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Spacial CRN
    состав устройства
    1 конструкция шасси
    2 верхняя крышка
    1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм² 5 x 6 мм²
    6 передние панели с DIN-рейкой 35 мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    цвет
    Передняя панель: серый (RAL 7035)
    тип покрытия
    Полиэфирный порошок
    способ установки
    Фиксирующий элемент - на передней и задней поверхности опор расположение
    регулирование
    По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
    количество горизонтальных рядов
    6
    общее количество модулей по 18 мм
    168
    тип передней панели
    Гладкие пластины и пластины с вырезами
    количество вырезов
    6 вырезов
    высота
    953 мм
    ширина
    555 мм
    глубина
    101,5 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modular chass. 168m H1000xW600 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 6.9 MB
    Дата 18.12.17
    Размер 1,000.2 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format - Modular chassis DLM type for Spacial wall-mounted enclosure, 168 modules, H1000xW600mm (Версия 1.0)
    CAD files for NSYDLM168: Modular chassis (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 266.6 KB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Версия 2.0)
    Дата 05.02.19
    Размер 1.3 GB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IS DLM modular chassis (Версия 02)
    Дата 11.12.17
    Размер 3 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.