диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Desk lid
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -
    место монтажа
    На верхней поверхности платы управления
    совместимость серий продукта
    Spacial SD
    состав устройства
    1 крышка платы
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Листовая сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    тип двери
    Дверь
    открытие двери
    Вверх 75 °
    высота
    479 мм
    ширина
    1192 mm
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.