Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDPLA155H Schneider Electric
Снято с производства

Изображение NSYDPLA155H Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

NSYDPLA155H заменяется на:
Продукт
Кол-во
NSYDPLA155HG
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2016
1
  • Основные характеристики
    серия
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Дверь
    Application
    Универсальный
    место монтажа
    Передний
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA
    состав устройства
    1 дверь с системой блокировки
    без шарнира
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Дверь: полиэфир, усиленный стекловолокном
    цвет
    Дверь: серый (RAL 7032)
    тип замка
    Два ригеля 5 мм
    количество замков
    1
    тип двери
    Дверь
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    Реверсируемый (180 °)
    максимальная нагрузка
    30 кг/м²
    высота
    1500 мм
    ширина
    500 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.