Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Комплект из 4 направл.для установки монтокплаты PLA 320мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Категория
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Step slide
    совместимость серий продукта
    Thalassa PHD
    Thalassa PLA
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    -
    место монтажа
    Стороны шкафа
    состав устройства
    Фиксаторы
    4 раздвижные рейки
    4 скользящая опора со штифтом M8
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь для скользящая опора
    Алюминий для скользящая направляющая
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    регулировка
    По глубине пластины или других комплектующих с шагом 12,5 мм
    глубина
    Минимальная регулировка глубины : 35 мм
    Максимальная регулировка глубины : 350 мм
    резьба ISO
    M8
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - Step slides with bracket for Thalassa PLA D420mm (Версия 1.0)
    CAD files for NSYDPLA4: Installation accessories (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 283 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MOUNTING INSTRUCTIONS DPLA (Версия 00)
    Дата 17.03.15
    Размер 252.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.03.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - THALASSA PLM (Версия 2.0)
    Дата 04.10.16
    Размер 343.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.