диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Дверь
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -
    место монтажа
    Передний
    совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    состав устройства
    1 дверь
    Система блокировки
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Листовая сталь для дверь
    цвет
    Серый RAL 7035
    тип покрытия
    Текстурированное эпоксидно-полиэстровое
    тип замка
    Два ригеля 3 мм
    количество замков
    1
    тип двери
    Дверь
    открытие двери
    Реверсируемый 120 °
    максимальная нагрузка
    50 кг/м²
    высота
    Номинальн. : 400 мм
    ширина
    Номинальн. : 400 мм
    масса продукта
    1.98 кг
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.02.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.02.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.