Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Регистратор температуры, влажности и точки росы ClimaSys DTHLog

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    ClimaSys
    наименование продукта
    ClimaSys DT
    тип устройства или его аксессуаров
    USB data logger
    краткое название устройства
    DTHLog
    тип измерения
    Температуре, диапазон: - 40…80 °C
    Влажность, диапазон: 5…95 %
    точность
    Температуре: +/- 0.3 °C
    Влажность: +/- 2 %
    разрешение
    0.01 °C
    0.05 % RH
    запись данных
    32000 samples
    Дополнительные характеристики
    тип дисплея
    ЖК дисплей
    display setting
    Sleep mode ajustable between 30s/60s/120s
    Sleep mode disable
    отображаемая информация
    Относительная влажность
    Температура в °C
    Dew point
    Battery level
    локальная индикация
    светодиодный индикатор
    Type of alarme
    Dew point temperature
    Температуре
    Влажность
    тип батареи
    1 литиевая батарея 3 V размер: CR2032
    срок службы батареи
    2 г. (depending on sampling rate and operating conditions)
    test
    Минимум: once every second
    Максимум: once every 18 hours
    Для максимальной износостойкости: once every 30 minutes
    тип соединителя
    USB
    наименование программного обеспечения
    EffiClima
    функция программного обеспечения
    Monitoring and setup data logger
    доступные функции
    Firmware update by USB
    тип управления
    Magnet key
    тип кнопки управления
    Старт / стоп
    монтаж
    Защелкивающ. держатель
    место монтажа
    Наружная
    Вне шкафа
    На оболочке
    высота
    111 мм
    ширина
    39 мм
    глубина
    30 мм
    масса продукта
    45,5 г
    цвет
    Полупрозрачный
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -40…80 °C
    степень защиты IP
    IP54 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    EN 12830
    сертификация продукта
    CE
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Get maximum control panel performace and reliability (Версия 1.0)
    ClimaSys DT : A reliable thermal system for my problems on control panel (Версия 1.0)
    (Версия 1.0)
    Дата 06.01.17
    Размер 9.2 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Temperature (DTT) or Temperature+Humidity (DTH) Datalogger (Версия 1)
    Temperature (DTT) or Temperature+Humidity (DTH) Datalogger (Версия 1)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.