Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    тип устройства или его аксессуаров
    Плата кабельного ввода
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие управления кабелями
    Применение для устройства
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    место монтажа
    Низ шкафа
    тип кабельного сальника
    Стандарт
    кабельный ввод
    1 ввод
    состав устройства
    Фиксаторы
    Самозатухающее самоклеющееся полиуретановое уплотнение сечением 15 x 25 мм
    1 плата
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    Дополнительные характеристики
    высота
    30 мм
    ширина
    Номинальн. : 1000 мм
    Полезный : 816 мм
    глубина
    Номинальн. : 800 мм
    толщина
    1.5 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 08.03.19
    Размер 997.8 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.