Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Панель-заглушка
    тип аксессуара/отдельной детали
    Плата кабельного ввода
    область применения
    Приложения для электроники
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    Фиксаторы
    1 плата
    место монтажа
    Снаружи крышки
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    монтаж
    Винтами
    совместимость изделий
    SF roof для Actassi
    высота
    15 мм
    ширина
    440 мм : центры фиксации
    глубина
    155 мм
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet (Версия 01)
    Дата 18.09.18
    Размер 406.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.03.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.