серия
    Spacial
    Category
    Принадлежности для укладки кабеля
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабельная опора
    Application
    Универсальный
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На гибкой панели кабельного ввода
    совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    состав устройства
    фиксаторы
    1 монтажная опора
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    Оцинкованный
    способ установки
    Привинченный: на гибкой панели кабельного ввода
    фикс. центр.
    85...125 mm
    высота
    Номинальн.: 70 мм
    ширина
    Номинальн.: 150 мм
    глубина
    Номинальн.: 35 мм
    масса продукта
    0,22 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.