Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Уголок для рейки 35x21 для симметричных С-образных реек

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Категория
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Разъем
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3CM
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    -
    место монтажа
    Между рейками C20 или с любой другой секцией
    состав устройства
    1 разъем
    количество в одном комплекте
    Комплект из 20 шт.
    материал
    Сталь
    Дополнительные характеристики
    тип покрытия
    Оцинкованный
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    высота
    21 мм
    ширина
    21 мм
    глубина
    35 мм
    толщина
    2 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.