диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для блокировки
    тип устройства или его аксессуаров
    Cylindrical barrel
    Применение для устройства
    Универсальный
    монтажная опора
    Ручка
    совместимость изделий
    SF, SM и SD шкафы
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SD
    состав устройства
    1 цилиндровый замковый механизм
    Дополнительные характеристики
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    тип замка
    MICHELIN
    количество ключей
    8133
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.