Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYLAMCS Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Светильники и розетки

Светильники и розетки - NSYLAMCS

Освещение

Изображение NSYLAMCS Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Светильники и розетки
Светильники и розетки - NSYLAMCS
Освещение

Компактная лампа дневного света, 11Вт, 220В, 50/60Гц, розетка SCHUKO

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для NSYLAMCS. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Розетка для освещения и питания
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для освещения
    тип устройства или его аксессуаров
    Лампа
    область применения
    Универсальный
    состав устройства
    Лампа
    Реле и розетка питания
    Фиксаторы
    Дополнительные характеристики
    стандарт розетки
    Schuko
    номинальная мощность лампы
    11 W
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В - 50/60 Гц
    цоколь лампы
    2G7
    тип лампы
    Люминесцентный
    способ управления
    Встроенный переключатель
    световой поток
    900 лм
    срок службы в часах
    8000 ч
    электрическое соединение
    Клеммный блок с винтовыми зажимами <= 2,5 мм²
    место монтажа
    Верх переда шкафа
    монтажная опора
    Поперечные рейки
    DIN-рейка
    Вертикальная стойка
    Металлические части
    монтаж
    Защёлкивание
    Винты
    Магнитное крепление
    совместимость серий продукта
    Thalassa Thalassa PLA
    Thalassa Thalassa PLM
    Spacial Spacial SMX
    Spacial Spacial SFX
    Spacial Spacial SM
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial S3D
    Spacial Spacial CRN
    материал
    Пластик светло-серый
    высота
    40 мм
    ширина
    372 мм
    глубина
    63 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    класс электрической изоляции
    Класс I
    огнестойкость
    V0 в соответствии с UL 94
    электромагнитная совместимость
    Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с IEC 61000-6-4
    стандарты
    UL 508 A
    сертификация продукта
    VDE
    рабочая температура окружающей среды
    -16...65 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • испанский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MULTIFIXING LAMPS TECHNICAL INSTRUCTION (Версия 06)
    Дата 11.03.15
    Размер 3.2 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.