Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Дверь не на полную высоту
    Application
    Секционирование
    место монтажа
    Передний
    совместимость серий продукта
    Spacial SFM
    состав устройства
    1 укороченная дверь
    2 петли
    1 накладка замка и вставка два ригеля 3мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Дверь: стекло Securit
    Дверь: листовая сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    тип замка
    Два ригеля 3 мм
    количество замков
    1
    тип двери
    Наружный прозрачный
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    высота
    Номинальн.: 200 мм
    Реальный: 194 мм
    ширина
    Номинальн.: 800 мм
    Реальный: 769 мм
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Partial door glazed 1x6 (Версия 1.0)
    Дата 27.03.17
    Размер 157.6 KB
    Дата 27.03.17
    Размер 1.4 MB
    Дата 27.03.17
    Размер 33.4 KB
    Дата 27.03.17
    Размер 142.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.