Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Дверь не на полную высоту
    Application
    Секционирование
    For enclosure nominal dimensions
    W: 600 мм
    Total number of 50 mm modules
    4
    место монтажа
    Передний
    совместимость серий продукта
    Spacial SFM
    состав устройства
    1 укороченная дверь
    2 петли
    1 замковый механизм с двумя ригелями 5 мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    тип замка
    Два ригеля 5 мм
    количество замков
    1
    тип двери
    Наружная плоскость
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    высота
    Номинальн.: 200 мм
    ширина
    Номинальн.: 600 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFM (Версия 1.2)
    Дата 11.02.19
    Размер 4.5 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SFM - шкафы с отсеками для секционирования (Версия 1.0)
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -Spacial SFM plain partial door - 600x600 mm - 4M (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Шкафы Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.