Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Монтажная плата из полиэстра для навесных шкафов, 1000*800мм (В*Ш)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    Application
    Универсальный
    место монтажа
    Ползун с уступом
    Непосредственное крепление на задних штифтах
    описание монтажной платы
    Сплошной
    совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Армированный стекловолокном полиэфир
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Завинчено на задних штифтах - тип винта M8
    Фиксирующий элемент
    допустимая нагрузка
    200 кг
    высота
    965 мм
    ширина
    750 мм
    толщина
    5 мм
    масса продукта
    65 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    instruction sheet for PLM108 (Версия 1)
    Дата 29.11.18
    Размер 201.1 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester mounting plate 1000x800 (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.