Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    Application
    Универсальный
    For enclosure nominal dimensions
    1000 ммW: 600 мм
    место монтажа
    Непосредственное крепление на задних штифтах
    Ползун с уступом
    описание монтажной платы
    Перфорированная плата Telequick
    совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    Оцинкованный
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Завинчено на задних штифтах - тип винта M8
    Фиксирующий элемент
    высота
    945 мм
    ширина
    551 мм
    глубина
    15 мм
    толщина
    2 мм
    масса продукта
    4,04 кг
    количество слотов
    1088
    отличительные особенности
    Установка на задней поверхности корпуса
    размеры выреза
    11 x 26 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 4.8 MB
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 11.02.19
    Размер 753.3 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Версия 2.0)
    Дата 05.02.19
    Размер 1.3 GB
    Telequick Mounting plate 1000X600 (Версия 1.0)
    Дата 24.01.14
    Размер 2.5 MB
    Дата 24.01.14
    Размер 434.4 KB
    CAD files for NSYMR106: Telequick Mounting plate (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 166.4 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.