Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    Application
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SM
    For enclosure nominal dimensions
    150 ммW: 600 мм
    место монтажа
    На соединительном наборе шасси
    состав устройства
    фиксаторы
    1 закрывающая панель
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    способ установки
    Винтами
    количество горизонтальных рядов
    1
    общее количество модулей по 18 мм
    24
    тип передней панели
    С вырезом
    количество вырезов
    1 вырез
    высота
    Номинальн.: 150 мм
    Реальный: 149,5 мм
    ширина
    Номинальн.: 600 мм
    Центры фиксации: 478 мм
    Реальный: 502 мм
    глубина
    Реальный: 12 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYMUC156: Cut-out front screwed plate (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 127.1 KB
    Cut-out front scr. plate 150x600 (Версия 1.0)
    Дата 15.01.14
    Размер 184.4 KB
    Дата 15.01.14
    Размер 210.2 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.