Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

NSYMUPLA124 заменяется на:
Продукт
Кол-во
NSYMUPLA124G
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2016
1
  • Основные характеристики
    серия
    Thalassa
    аксессуар / категория отдельной детали
    Комплектующие для сопряжения
    тип устройства или его аксессуаров
    Соединительная рама
    application
    Универсальный
    место монтажа
    Сторона соединения 2 шкафов
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA сборный шкаф
    Thalassa PHD сборный шкаф
    номинальные размеры шкафа
    1250 мм
    состав устройства
    1 рама
    фиксаторы
    Дополнительные характеристики
    материал
    Кадр: полиэстер
    высота
    Номинальн.: 1250 мм
    ширина
    Реальный: 1102 мм
    глубина
    Номинальн.: 420 мм
    степень защиты IP
    IP55
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • испанский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MOUNTING INSTRUCTIONS MUPLA (Версия 01)
    Дата 21.09.17
    Размер 328.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - THALASSA PLM (Версия 2.0)
    Дата 04.10.16
    Размер 343.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.